??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BCC A315-A315-30-330-VS85N4-090
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC A315-A315-30-330-VS85N4-090
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC07Z6
TC
产品识别器
BCC A315-A315-30-330-VS85N4-090
PX
产品视图
45278_02
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 5-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 5-pin, Interface = DeviceNet Thick, Cable = PVC Shielded gray, 9 m, Number of conductors = 4, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 9.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码